Freedom Development Platform for Kinetis® K64, K63, and K24 MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K2x / KS2x USB

K6xイーサネット

インターフェース

USB PD-PHY/CCロジック

Features

Microcontroller

    MK64FN1M0VLL12 MCU

  • 120 MHz
  • 1 MB flash memory
  • 256 kB RAM
  • low-power
  • crystal-less USB
  • 100 Low profile Quad Flat Package (LQFP)

Power Management

    Flexible power supply option:

  • OpenSDAv2 USB
  • Kinetis K64 USB
  • External source

Connectivity

  • Dual role USB interface with micro-B USB connector
  • Ethernet
  • SDHC
  • Easy access to MCU input/output through Arduino® UNO Rev3 compatible I/O connectors

Sensors

  • FXOS8700CQ accelerometer and magnetometer

Debug

    Programmable OpenSDAv2 debug circuit supporting the CMSIS-DAP Interface software that provides:

  • Mass storage device (MSD) flashes programming interface
  • CMSIS-DAP debug interface over a driver-less USB HID connection providing run-control debugging and compatibility with IDE tools
  • Virtual serial port interface
  • Open source CMSIS-DAP software project

Wireless

  • Add-on Bluetooth module: JY-MCU BT board V1.05 BT

Support

Components

  • RGB LED

購入オプション

FRDM-K64F-Image

クリックして展開

  • FRDM-K64F

  • Freedom Development Board for Kinetis K24 (1 MB Flash), K63 and K64 MCUs.

  • JP¥6,700
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 45
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

5 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 17 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート