Freedom Development Platform for Kinetis® K82, K81, and K80 MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K8xセキュア

Features

Microcontroller

  • Kinetis MK82FN256VLL15 MCU
    • Arm® Cortex®-M4
    • 150 MHz
    • 256 kB SRAM
    • USB
    • Advanced security
  • Kinetis K20DX128VFM5 MCU-based OpenSDA circuit

Power Management

  • Dual independent voltage domains: VDD and VDDIO_E
  • Flexible power supply option OpenSDAv2.1 USB, Kinetis K82 USB, and external source

Connectivity

  • USB support onboard with micro USB cable
  • Easy access to MCU input/output through Arduino® Rev3 compatible I/O connectors

Memory

  • Two 32 Mbit (4 MB) dual onboard QuadSPI memory @ 1.8 V

Display / Camera Connectors

  • FlexIO header compatible with OV7670 camera

Sensors

  • FFXOS8700CQ accelerometer and magnetometer

Debug

    Programmable OpenSDAv2 debug circuit supporting the CMSIS-DAP interface software that provides:

  • Mass storage device (MSD) flash programming interface
  • CMSIS-DAP debug interface over adriver-less USB HID connection providing run-control debugging and compatibility with IDE tools
  • Virtual serial port interface
  • Open source CMSIS-DAP software project

User Components

  • Three user-controlled status LEDs
  • Two mechanical push buttons for user input, and one for reset

購入オプション

FRDM-K82F-Image

クリックして展開

  • FRDM-K82F

  • Freedom Development Board for Kinetis K80, K81 and K82 MCUs.

  • JP¥11,255
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 1
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート