Freedom® Development Platform for Kinetis® KL17 and KL27 MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

インターフェース

USB PD-PHYおよびCC-Logic

Features

Microcontroller

    MKL27Z64VLH4 MCU

  • 48 MHz
  • 64 kB Flash
  • 16 kB SRAM
  • 64 LQFP

Debug

  • P&E Debug interface provides run-control debugging and compatibility with IDE tools
  • New, OpenSDA debug interface
  • CMSIS-DAP interface: new Arm® standard for embedded debug interface

Power Management

  • Battery-ready, power-measurement access points
  • Flexible power supply options
    • USB
    • Coin cell battery
    • External source

Connectivity

  • Easy access to MCU I/O
  • Form factor compatible with Arduino® Rev3 pin layout

Tools and OS Support

  • Arm® Mbed™ enabled

Memory

  • Mass storage device flash programming interface (default) – no tool installation required to evaluate demo apps

Sensors

  • Accelerometer MMA8451Q
  • Capacitive touch slider
  • Thermistor sensor to measuring temperature

User Components

  • Tri-color LED
  • Two (2) user push-button switches for NMI interrupts and LLWU wake-up (SW1/SW3)

購入オプション

FRDM-KL27Z-Image

クリックして展開

  • FRDM-KL27Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KL17/KL27 (32-64 KB Flash) MCUs.

  • JP¥5,887
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 18
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 15 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート