Freedom Development Board for Kinetis® KW0x

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Sub-1 GHz帯ワイヤレス・ソリューション

Features

Processor

  • 32-bit Arm® Cortex®-M0+ 48 MHz Core

Memory

  • Programmable 128 kB Flash and 16 kB SRAM

Connectivity

  • Integrated chip antenna for RFIO port, and footprint for SMA RFIO and PA_BOOST ports

Power Management

  • Programmable output power from –18 dBm to +17 dBm in 1 dB steps
  • High sensitivity: down to –120 dBm at 1.2 kbit/s

Debug

  • Integrated open-standard serial and debug interface (OpenSDAv2.1)

Support

  • Full KSDK support
  • Software/Protocol Stacks
    • IEEE 802.15.4
    • NXP® Simple MAC (SMAC)
  • LEDs and switches for demonstration, monitoring, and control
  • Compliant FCC Part15 and IC RSS 210
  • Minimum number of matching components
  • Programmable FSK, GFSK, MSK, GMSK, and OOK modulations
  • Packet engine with CRC, AES-128 encryption, and 66-byte FIFO

購入オプション

FRDM-KW019032-Image

クリックして展開

  • FRDM-KW019032

  • FRDM-KW019032 Freedom Development Platform, Kinetis W MCU, KW01, 48 MHz, 128 KB Flash.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 16 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート