-
OM40008
-
IoT mini prototype board.
デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Schematics for Revision A IoT Mini Baseboard
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The mini IoT baseboard has been designed by Embedded Artists in partnership with NXP to complement NXP’s MCU IoT Modules (such as the LPC54018 IoT module OM40007), enabling easy-to-use, low-cost IoT application development. This baseboard provides an onboard accelerometer, buttons, LEDs and sites for the highly popular Arduino® UNO and Mikroe Click add-on boards, plus connections for ePaper displays from Pervasive Displays (available separately). The board includes support for a rechargeable lithium battery, enabling fully self-contained IoT system prototypes to be developed in a compact form factor.
An on-board CMSIS-DAP probe is provided for debugging with MCUXpresso IDE and other popular toolchains such as IAR EWARM and Keil MDK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。