設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Design files, Including Hardware Schematics, Gerbers, and OrCAD Files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
MCIMX6UL-EVKは、i.MX 6UltraLiteアプリケーション・プロセッサをベースとした評価キット (EVK) で、柔軟性に優れた開発ツールとして使用することができます。i.MX 6UltraLiteプロセッサは、i.MX製品ラインの中で、最大528MHzで動作する最初のシングルコアARM® Cortex®-A7デバイスです。このEVKは、LCDディスプレイ、オーディオ再生機能に加え、多様な接続オプションを備えています。小型の低コスト・パッケージに搭載された一般的なプロセッサの機能を実証することができるよう設計されており、Linux® OSのサポートにより、ソフトウェア開発を促進し、市場投入を加速します。また、HDMIディスプレイ用のフットプリントも用意されています。
セクションを選択:
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 35 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 55 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.