お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TWRPI-PROXIMITY plug-in for the Tower® System enables the evaluation of capacitive proximity sensing in your embedded designs. This plug-in, or daughter card, is compatible with Tower System modules that feature the touch-sensing interface and provides proximity detection of up to one inch (1"). Simply place the TWRPI-PROXIMITY onto a parent controller or peripheral module, and start sensing.
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。