MPC5744P Functional Safety Evaluation Daughter Board

KITMPC5744DBEVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

超高信頼性MPC57xx MCU

パワーマネージメント

セーフティSBC

Features

Microcontroller (MCU)

  • 32-bit Power Architecture e200z4 based MPC574xP

System Basis Chip (SBC)

  • MC33908: Safe System Basis Chip with Buck and Boost DC/DC up to 1.5 A on Vcore
  • Designed to be plugged on the KIT33908MBEVBE mother board
  • Preloaded software in the KITMPC5744DBEVM daughter board to operate the KIT33908MBEVBE mother board.

Power

  • Power supply and intelligent power management including enhanced safety features is provided to the KITMPC5744DBEVM daughter board from the KIT33908MBEVBE mother board.
  • Separated power supplies for the core and the ADC
  • High precision VCCA power supply connected to the ADC reference voltage

Interfaces

  • Nexus and JTAG connectors for simple Debug
  • Possible to connect USB / RS-232 through the KIT33908MBEVBE mother board

購入オプション

KITMPC5744DBEVM-Image

クリックして展開

  • KITMPC5744DBEVM

  • MPC5744P Evaluation Daughter board for Functional Safety.

  • JP¥26,492
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??