S12VR64 Relay-based Motor Control Evaluation Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

S12 MagniVミックスド・シグナルMCU

Features

Connectivity

  • 2 LIN Connectors
  • 12 V Wall Plug Connector
  • USB Debug Connection
  • Extra Motor Drive Jacks
  • Built-in OSBDM circuit

購入オプション

S12VR64EVB3-Image

クリックして展開

  • S12VR64EVB3

  • Evaluation board for MagniV S12VR-family.

  • JP¥66,422
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 3
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。