PT2000 3/4/6 Cylinders Engine Evaluation Board

FRDMPKPT2000EVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

S32K 車載汎用MCU

パワーマネージメント

パワートレイン&エンジン制御

Features

Integrated Circuit (IC)

  • PT2000: Programmable Solenoid Controller Gate Driver

Key Features

  • High side/low side predrive PWM capability up to 100 kHz
  • All predrivers have 4 selectable slew rates
  • 12 selectable, predefined VDS/VSRC monitoring thresholds
  • Encryption for microcode protection
  • Integrated 1.0 MHz back-up clock
  • End of injection detection
  • External MOSFETs used to control 4/6 injectors and 1 fuel pump

Interfaces

  • SPI communication and IO control

Power

  • Battery voltage range, 5.5 < VBATT < 72 V
  • A +12 V VBAT supply provides the power to the two internal voltage regulators, Vccp and Vccp2.5
  • Power-conditioning circuitry
  • Predrive operating voltage up to 72 V

購入オプション

FRDMPKPT2000EVM-Image

クリックして展開

  • JP¥39,738
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 1
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート