S32K144-Q100 Evaluation Board for Automotive General Purpose

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

パワーマネージメント

セーフティSBC

Features

Microcontroller (MCU)

  • 32-bit Arm® Cortex®-M4F based S32K144

System Basis Chip (SBC)

  • UJA1169TK: Mini high-speed CAN system basis chip

Transceivers

  • TJA1027: LIN 2.2A/SAE J2602 transceiver

Adapters

  • OpenSDA: Serial and Debug Adapter with support for several industry-standard debug interfaces
  • Easy access to the MCU I/O header pins for prototyping

Size and Price

  • Small form factor
  • Low cost

Compatibility

  • Arduino® UNO pin-out compatible with expansion “shield” support

Interfaces

  • On-board connectivity for CAN, LIN, UART/SCI

Power

  • Flexible power supply options: micro USB or external 12 V supply

Components

  • 2 x touchpads
  • 1 x potentiometer
  • 1 x RGB LED
  • 2 x push buttons

購入オプション

S32K144EVB-Q100-Image

クリックして展開

  • JP¥13,438
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 49
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 21 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

11 トレーニング

全て表示

サポート