Freedom Expansion Board for MC17531AEJ Dual H-Bridge

FRDM-17531AEJEVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

Features

General Specifications

  • Designed for use with FRDM-KL25Z (can be used with FRDM and Arduino®)

Connectivity

  • Screw terminals for motor leads and power connections

Power Management

  • Fuse protected
  • Built in regulator for logic power supply
  • Board power is separate from host CPU power

Components

  • General-purpose LED driven from FRDM-KL25Z

購入オプション

FRDM-17531AEJEVB-Image

クリックして展開

  • FRDM-17531AEJEVB

  • FRDM-17531AEJE.

  • JP¥4,415
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??