BC3770, Freedom Battery Charger Expansion Board without KL25Z

FRDM-BC3770-EVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

Features

General Specifications

  • A BC3770 highly integrated synchronous switch-mode chargers, featuring integrated OVP and Power FETs
  • Operate as a boost regulator for USB-OTG function via either I2C command or an external pin from the host/processor.
  • The BC3770 is a fully programmable switching charger with dual-path output for single-cell Li-Ion and Li-Polymer battery. This dual-path output allows mobile applications with fully discharged battery or dead battery to boot up the system.

購入オプション

FRDM-BC3770-EVB-Image

クリックして展開

  • FRDM-BC3770-EVB

  • Freedom Expansion Kit, BC3770, Programmable switching charger, dual-path output for single-cell Li Ion.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??