Kinetis® KL14/KL15/KL24/KL25 MCU向けFreedom開発プラットフォーム

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

特長

MKL25Z128VLK4 MCU

  • 48 MHz
  • 128 KBフラッシュ
  • 16 KBのSRAM
  • 80LQFP

センサ

  • 静電容量式タッチ・スライダ
  • MMA8451Q加速度センサ

デバッグ

  • 高機能OpenSDAデバッグ・インターフェース
  • オープン・ソースのデータ・ロギング・アプリケーションは、顧客、パートナー、および愛好家によるOpenSDA回路の開発例を提供
  • 実行制御デバッグとIDEツールとの互換性を提供するP&Eマルチリンク・インターフェース

コネクティビティ

  • MCU I/Oへの容易なアクセス

ツール&OSサポート

  • Arm® Mbed対応
  • Zephyr® OSによるサポート
  • マス・ストレージ・デバイスのフラッシュ・プログラミング・インターフェース(デフォルト):デモ・アプリケーション評価のためのツールのインストールが不要

ユーザー・コンポーネント

  • 3色LED

購入オプション

FRDM-KL25Z-Image

クリックして展開

  • FRDM-KL25Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KL14, KL15, KL24 and KL25 MCUs.

  • JP¥2,464
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 20 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

4 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 21 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート