Freedom Board for MC33HB2000EK H-Bridge Motor Driver

FRDM-HB2000-EVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

パワーマネージメント

BLDC、Hブリッジ、ステッパ

Features

Power Management

  • Transient voltage suppressor to handle system level transients
  • Built in voltage regulator to supply logic level circuitry
  • Low ESR capacitor to reduce ripple in the power supply
  • Transient voltage suppressor to handle system level transients
  • Built in reverse battery protection

Support

  • Compatible with NXP’s FRDM-KL25Z Platform

Test Points

  • Test points to allow probing of signals

User Components

  • LEDs to indicate the supply status and direction of motor

General Specifications

  • Real time current monitoring to implement closed loop control
  • Motor control with direction and speed/torque control

購入オプション

FRDM-HB2000-EVM-Image

クリックして展開

  • FRDM-HB2000-EVM

  • Freedom Evaluation Board for HB2000, SOIC 32, 10 A, H-Bridge, Programmable Brushed DC Motor Driver.

  • JP¥15,895
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??