お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
コンパクトかつスケーラブル。最新のFRDM開発および評価用ボードは、NXPのMCX MCUの可能性を解き放ちます。
FRDM-MCXA153は、MCX A14およびA15 MCUの迅速なプロトタイプ作成に役立つコンパクトでスケーラブルな開発ボードで、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされています。
FRDM-MCXN947は、MCX N94およびN54 MCUの迅速なプロトタイプ作成に役立つコンパクトでスケーラブルな開発ボードで、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされています。
MCX-N5XX-EVKは、MCX N54 MCUの迅速なプロトタイプ作成に役立つフル機能の評価キットで、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされています。
優れた拡張性、インテリジェント・ペリフェラル、高度なセキュリティ、Cortex-M33
エントリレベル、Cortex-M0+、8ビットの代替
5 V、堅牢かつ高い信頼性、Cortex-M0+/M4
高性能、高集積、Cortex-M7/M33
リアルタイム性能、Cortex-M33、高度なセキュリティ
メータリングおよび計測、Cortex-M0+
ワイヤレス、マルチプロトコル、Cortex-M33
製品開発の中核をなすのはソフトウェアであり、NXPのMCUXpresso開発者エクスペリエンスは迅速な開発の着手に不可欠なすべての要素を提供します
さらにサポートが必要な場合は、NXPのコミュニティにアクセスして、他のエンジニアやNXPのエキスパートに相談することができます。