LPC54114 Audio and Voice Recognition Kit

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC54000 Cortex-M4

Features

Microcontroller

    LPC54114 dual-core (M4F and M0+) MCU

  • Running at up to 100 MHz in LQFP64 package

Debug

  • Hi-speed USB-based debug probe with CMSIS-DAP and SEGGER J-Link OB protocol options

Connectivity

  • Connectivity for external debug probes
  • Micro USB connector for LPC54114 USB device operation
  • FTDI UART connector
  • Built-in UART to USB bridge options
  • UART, I2C, and SPI port bridging from LPC54114 target to USB via Link2 device
  • FTDI UART connector
  • USB type A to USB micro B cable

Audio

    Digital Mic/Audio codec/OLED display (“MAO”) shield with:

  • Knowles SPH0641LM4H digital microphone
  • Cirrus Logic (Wolfson) WM8904 audio codec with stereo line in/out sockets
  • Monochrome OLED display (160 x160 pixels)

Power Management

  • On-board 1.8 V / 3.3 V or external power supply options
  • Built-in MCU power consumption and supply voltage measurement for LPC54114 device

Memory

  • 8 Mb Macronix MX25R SPI flash

User Components

  • Tri-color LED
  • Target Reset
  • ISP and interrupt/user buttons

購入オプション

OM13090-Image

クリックして展開

  • OM13090

  • LPC54114 Audio and Voice Recognition Kit.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

4 設計・ファイル

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??