LPCXpresso board for LPC11U37H

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC1100 Cortex-M0+/M0

Features

Microcontroller

  • LPC11Uxx MCU Family

Connectivity

  • Connector for target MCU's USB device peripheral
  • MCU pins available on standard LPCXpresso/mbed expansion connector (board bottom side)
  • Micro SD card slot
  • UART connector, for use with 6-pin FTDI cable (TTL-232R-3V3) compatible (cable not included)

Debug

  • On-board LPC-Link2-based debug probe, based on an NXP® LPC4322 MCU; compatible with LPCXpresso IDE out-of-the-box, and with other tool-chains via optional Arm CMSIS-DAP and SEGGER J-Link firmware download
  • Debug connector to allow debug of target MCU via an external probe
  • Can be configured to act as a standalone probe to allowing debugging of an external board

Support

  • Arduino® connectors compatible with the "Arduino® UNO" platform (board top side)

User Components

  • Tri-color LED
  • ISP and WAKE buttons

購入オプション

OM13074-Image

クリックして展開

  • OM13074

  • LPCXpresso board (V2) for LPC11U37H.

  • JP¥3,679
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??