LPCXpresso board for LPC1769 with CMSIS DAP probe

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC1700 Arm Cortex-M3

Features

Microcontroller

  • LPC1769 Cortex-M3-based microcontroller

Debug

  • Integrated CMSIS-DAP debug probe
  • Debug probe section of the board can be snapped off to reduce board size
  • 10-pin SWD connector for use with an external debug probe

Connectivity

  • Ethernet 10/100 PHY
  • LPCXpresso/mbed debug expansion connectors

User Components

  • Reset and ISP boot mode buttons
  • Tricolor LED

購入オプション

OM13085-Image

クリックして展開

  • OM13085

  • LPCXpresso board for LPC1769 with CMSIS DAP probe.

  • JP¥3,679
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??