LPCXpresso54114 board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC54000 Cortex-M4

Features

Microcontroller

    LPC54114 Arm® Cortex®

  • M4 running at up to 100 MHz
  • 256 kB flash
  • 192 kB SRAM

Debug

  • On-board, high-speed USB based, Link2 debug probe with ARM’s CMSIS-DAP and SEGGER J-Link protocol options
  • Link2 probe can be used with onboard LPC54114 or external target
  • Support for external debug probes
  • Built-in power consumption measurement
  • UART, I2C and SPI port bridging from LPC54114 target to USB via on-board debug probe
  • FTDI UART connector

Power Management

  • On-board 1.8/3.3 V or external power supply options.

Connectivity

  • Full speed-speed USB device port

Memory

  • 8 Mbit Macronix MX25R SPI flash.

User Interface

  • Tri-color LED
  • Target Reset, ISP, and WAKE buttons

Expansion

  • LPCXpresso V3 expansion connectors with Arduino® UNO R3 support
  • PMod™ / external host connector

購入オプション

OM13089-Image

クリックして展開

  • OM13089

  • LPCXpresso board for LPC54114.

  • JP¥7,300
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

  • ユーザ・ガイド

    LPCXpresso54114はじめに

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

4 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 8 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??