LPCXpresso845-MAX Board for LPC84x MCU family

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC800 Arm Cortex-M0+

Features

  • Compatible with MCUXpresso IDE and other popular toolchains (incl. IAR and Keil®)
  • On-board CMSIS-DAP (debug probe) with VCOM port, based on LPC11U35 MCU

Connectivity

  • LPCXpresso expansion connector
  • Arduino® connectors compatible with the “Arduino® UNO” platform
  • Pmod® compatible expansion header

Audio

  • DAC output via speaker driver and speaker

Debug

  • Debug connector to allow debug of target MCU using an external probe
  • Red, green, and blue user LEDs
  • Target ISP and user/wake buttons
  • Target reset button
  • Prototyping area

購入オプション

OM13097-Image

クリックして展開

  • OM13097

  • LPCXpresso845-MAX Board for LPC84x MCU family.

  • JP¥2,796
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 14
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

5 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??