NXP® 、組み込みアーティストによって開発されたLPCXpresso開発プラットフォームには、迅速に稼働させるための低コストのLPCXpressoターゲット・ボードが含まれています。LPCXpresso開発ボードは、シンプルで迅速なプロトタイピングと評価のために設計されており、MCUXpressoまたは共通のパートナーツールチェーンと連携して動作します。

LPCXpressoボードのターゲット部分を拡張ボードに接続して、さまざまなインタフェースとI/Oデバイスを提供できます。オンボードデバッグプローブは、他のターゲット(MAXバージョンを除くすべての種類のボード)のデバッグに使用できます。

製品の詳細

LPCXpresso V3ボード

LPCXpresso V3ボードは、非常に成功したLPCXpressoファミリーの最新世代であり、拡張オプションと電力測定を提供します。これらのボードは、搭載するLPCファミリーに応じて、ペリフェラルに広い範囲を提供します。すべてのバリエーションはArduino® UNO Rev3互換のシールドコネクタとPMod/ホストコネクタを提供し、拡張された拡張コネクタを介して追加のI/Oにアクセスできます。オンボードのLink2ベースのデバッグプローブは、MCUXpresso IDEおよびArm® CMSIS-DAPをサポートする一般的なサードパーティIDEと互換性のある高速USB接続を提供し、またVCOMポートも提供します。電力測定ハードウェアは複数のボードでサポートされており、MCUXpresso IDEの電力可視化ツールによって補完されています。SEGGERのJ-link OBファームウェアは、オプションで簡単なファームウェアアップデートを介して使用することもできます。これらのボードは、独自のボードのデバッグを可能にするスタンドアロンのプローブとして動作するように設定することもできます。また、10ピンのデバッグコネクタを介して、サードパーティのデバッグプローブ(SEGGER J-linkやP&Eプローブなど)を使用することも簡単です。

LPCXpresso V2ボード

LPCXpresso V2ボードは、非常に成功したオリジナルのV1設計を基に構築されていますが、デバッグプローブのパフォーマンスをアップグレードし、拡張オプションを拡張します。これらのボードは、ボード上面にArduino® UNO Rev3互換のシールドコネクタを提供し、ボード底面に標準のLPCXpresso/mbed拡張コネクタを提供します。オンボードのLink2ベースのデバッグプローブは、MCUXpresso IDEおよびArm CMSIS-DAPをサポートする一般的なすべてのサードパーティIDEと互換性のある高速USB接続を提供します。また、SWOプロファイルおよびVCOMポートも提供します。SEGGERのJ-link OBファームウェアは、オプションで簡単なファームウェアアップデートを介して使用することもできます。これらのボードは、独自のボードのデバッグを可能にするスタンドアロンのプローブとして動作するように設定することもできます。また、10ピンのデバッグコネクタを介して、サードパーティのデバッグプローブ(SEGGER J-linkやP&Eプローブなど)を使用することも簡単です。

LPCXpresso8xx/LPCXpresso8xx最大ボード数

ローエンドLPC MCU用の経済的で柔軟なハードウェアプラットフォームを提供するように設計されたこれらのボードは、CMSIS-DAPプロトコルをサポートするフルスピードのオンボードデバッグプローブ(LPC11U35ベース)と、簡単にデバッグできる仮想COM (VCOM)ポートを備え、外部プローブと共に使用できるオプションを備えています。これらのボードはすべて、Arduino® UNO Rev3互換のシールドサイトに加えて、他のデバイスポートへのアクセスを提供します。

LPCXpresso CD

このCMSIS-DAP(またはCD)バージョンは、元のLPCXpressoボードを置き換えるように設計されており、「LPC-Link」と呼ばれる元のオンボードデバッグプローブを、LPC11U3x MCUを使用して実装されたCMSIS-DAPプローブに置き換えます。このボードは、フルスピードUSBを介してMCUXpresso (バージョン7.9以降が必要)をターゲットMCUにシームレスに接続します。ターゲットには、小さなプロトタイピング領域と拡張のための簡単にアクセス可能な接続が含まれています。RGB LEDが標準で取り付けられ、リセットボタンとISPボタンが操作を簡単にします。その他の機能(ペリフェラルコネクタなど)は、使用するバリアントによって異なります。

LPCXpresso V1ボード

2009年に最初に導入されて以来、オリジナルのLPCXpressoファミリのボードは、関連するMCUXpressoとともに、MCU評価ボード市場全体を再活性化しました。各LPCXpressoボードには、「LPC-Link」と呼ばれるオンボードデバッグプローブとターゲットMCUが含まれています。LPC-Linkは、USB経由でMCUXpressoをターゲットMCUにシームレスに接続し、外部ボードのデバッグを可能にするように変更することもできます。ターゲットには、小さなプロトタイピング領域と拡張のための簡単にアクセス可能な接続が含まれています。LEDも標準で取り付けられており、RGB LED、ポテンショメータ、またはUSBデバイスコネクタなどの追加の取り付け具を備えたボードもあります。


最も一般的なLPCXpresso V1ボードは、LPCXpresso CDボードに置き換えられました。その他のオリジナルボードは、在庫が続いている間も引き続き入手可能です。

LPCXpressoシールド

NXPは、Arduino® UNOが提供する標準的なデジタルインターフェースを超えた機能を提供するために、LPCXpresso V3ボードで使用する専用のシールドボードを開発しました。ほとんどのArduino® UNOシールドはLPCXpresso V2/V3ボードやLPC800シリーズ用のLPCXpressoボードでも使用できます。

オンボードデバッガ

LPCXpressoボードのオンボードJTAG/SWDデバッグプローブ部分は、元のボードではLPC-Linkと呼ばれます。LPCXpresso V2およびV3ボードはLink2デバッグプローブ(LPC432x MCUベース)を備え、LPC800ファミリ用の低コストボードはLPC11U35 MCUベースの基本デバッグプローブを備えています。初期のLPC-Linkボードでは、LPC-Linkとターゲット間のトレースをカットして、スタンドアロンのJTAGデバッガとしてLPC-Linkを使用できます。LPCXpresso V2およびV3ボードでは、これは簡単なジャンパ設定で実現でき、LPCXpressoボードを外部ターゲットに接続して、さまざまなNXPのCortex®-M0、Cortex-M3、Cortex-M4、およびCortex-M33ベースのアプリケーションの開発に使用できます。Link2ベースのデバッグプローブは、高速USB接続を備え、MCUXpresso IDEおよびArm CMSIS-DAPをサポートする一般的なサードパーティIDEと互換性があります。また、SWOトレース/プロファイリングおよびVCOMポートも提供します。SEGGERのJ-link OBファームウェアは、オプションで、NXPのLPCScryptユーティリティを使用して作成された簡単なファームウェアアップデートを介して使用することもできます。LPC11U35デバッグプローブファームウェアも、簡単なドラッグアンドドロップ操作で簡単に更新できます。

特長