Single-Phase Metering

SINGLE-PHASE-METER

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Single Phase Meter

Single Phase Meter Block Diagram

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Thread

センサ

加速度センサ

プロセッサ&マイクロコントローラ

KMシリーズCortex-M0+

Features

MCU

  • MKM34Z256 MCU built on the Arm Cortex-M0+ core with MMAU support

POWER

  • 5 to 80 A current range
  • 85 to 264 V, 50/60Hz voltage range
  • Low-power modes including the use of built-in RTC (Li-battery backup)

PERIPHERALS

  • 8 x 16 segment LCD, including charge pump (values shown on LCD: V, A, W, VAr, VA, kWh, kVArh, cos φ, Hz, THD, time, date)
  • Isolated (4 kV) RS-232 port for monitoring, parameterization, and firmware upgrade
  • IEC 1107 infrared hardware interface
  • RF connector supporting sub GHz or 2.4 GHz 802.15.4 communications for Arm and remote control (KW0x or KW2x wireless MC
  • LED pulse outputs (kWh, kVArh)
  • Single built-in mechanical button as control interface

SENSOR

  • Low-power, 3-axis Xtrinsic tilt sensor for electronic tamper detection (optional)

OTHERS

  • Four-quadrant energy measurement (import/export)
  • Line frequency measurement (for precision zero-cross detection)
  • EMC proven design (EN61000-4-2, EN610004-4)
  • Cost-effective bill of materials (BOM)
  • Cost-effective shunt-resistor sensing circuit implementation
  • Accuracy class C (for active and reactive energy EN50470-3)

購入オプション

  • TWR-KM34Z75M

  • Tower System Development Board for Kinetis KM14, KM33 and KM34 (50 MHz) MCUs.

  • JP¥38,545
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート