Two-Phase Power Meter Reference Design

TWO-PHASE-POWER-METER

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Two Phase Meter

Two Phase Power Meter Reference Design Block Diagram

対応製品

ワイヤレス・コネクティビティ

Multiprotocol MCUs

センサ

加速度センサ

プロセッサ&マイクロコントローラ

KMシリーズCortex-M0+

Features

  • 200 A current range (CL200, TA 30A)
  • 85 to 264 V, 50/60 Hz voltage range
  • Two types of installation: Form 2S or Form 12S
  • Accuracy class: ANSI C12.20-2002 Class 0.2
  • Line frequency measurement (for precision zero-cross detection)
  • Current transformer sensing circuit implementation for each phase
  • Low-power modes including the use of built-in RTC (Li-battery backup)
  • AMI expansion header supporting 2.4 GHz 802.15.4 or HAN/NAN (with 6loWPAN IPv6) communications for AMR and remote control
  • EMC proven design (ANSI C62.41, IEC 61000-4-4)
  • Peripherals
    • 8 x 20 segment LCD, including charge pump
    • LED pulse outputs (kWh, kVARh)
    • Isolated (4 kV) RS-232 port for monitoring, parameterization and firmware upgrade (optional)
    • Infrared optical port according to ANSI C12.18-2006 (optional)

購入オプション

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??