デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Design files, including hardware schematics, Gerbers, and OrCAD files.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The Smart Application Blueprint for Rapid Engineering (SABRE) platform for smart devices allows you to evaluate the full multimedia performance capabilities of i.MX 6 series applications processors based on ARM® Cortex®-A9 technology.
This board has now the status EOL ( End Of Life). The MCIMX6Q-SDB board can be used as a replacement.
i.MX Community
Share ideas, design tips and meet other i.MX fans
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 53 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 76 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。