IoT Gateway Solution

IOT-GATEWAY-SOLUTION
  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

ブロック図

図を選択する。:

IoT Gateway Hardware

MODULAR IOT HARDWARE BLOCK DIAGRAM

IoT Gateway Software

Modular IoT Gateway Software Architecture

IoT Edge Hardware

Modular Edge Node Hardware Block Diagram

IoT Edge Software

Modular Edge Node Software Architecture

Features

Processor

  • i.MX6UL: Arm® Cortex®-A7 @ 500 MHz, 128 kB L2 cache
  • 16-bit LP-DDR2, DDR3/DDR3L

Thread

  • 1 x interface, NXP® KW41Z module works on 2.4 GHz IEEE802.15.4 compliant, mikroBUs compatible

Zigbee

  • 1 x interface, NXP JN5169/79 module works on 2.4 GHz IEEE802.15.4 compliant, mikroBUs compatible

Bluetooth® Low Energy

  • 2 x interface, Murata 1DX on board module works on 2.4 GHz IEEE802.15.4 compliant, Bluetooth low energy v4.2
  • 1 x interface, NXP KW41Z module Bluetooth low energy v4.2

Ethernet

  • 1 x interface 10/100Mbps Ethernet

Wi-Fi®/3G

  • 1 x interface, Murata 1DX on board module works on 2.4GHz IEEE802.11b/g/n compliant. 3G connectivity through USB dongle

USB

  • 2 x interface, USB host port type-A connectivity (OTG enable with jumper selection)

NFC

  • 1 x interface, NXP PN7120 NFC controller, Ecma-340, ISO/IEC 18092 standard support

Processor Security

  • Security block: TRNG, Crypto engine (AES with DPA, TDES/SHA/RSA), tamper monitor, secure boot, SIMV2/EVMSIM X 2, OTF DRAM
  • Encryption, PCI4.0 pre-certification

Cloud Connectivity

  • Smartphone app reference design for device control via cloud

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示