Keil MCB4357 Evaluation Board and Internet Radio Solution

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

Features

Processor

    LPC4357

    LBGA256

  • 204 MHz Arm® Cortex®-M4 processor

Memory

    On-Board Memory:

  • 136 KB On-Chip SRAM
  • 1 MB dual bank On-Chip Flash

Display

  • Color QVGA TFT LCD with touchscreen

Connectivity

  • 10/100 Ethernet Port
  • High-speed USB 2.0 Host/Device/OTG interface (USB host + Micro USB Device/OTG connectors)
  • Full-speed USB 2.0 Host/Device interface (USB host + micro USB Device connectors)
  • CAN interfaces
  • Serial/UART Port
  • MicroSD Card Interface

Sensor

  • Digital Temperature Sensor (I2C)

Power Management

  • Analog Voltage Control for ACD Input

Audio

  • Audio codec with Line-In/Out and Microphone/headphone connector + Speaker

Debug

    Debug Interface Connectors

  • 20-pin JTAG (0.1 inches)
  • 10-pin Cortex debug (0.05 inches)
  • 20-pin Cortex debug + ETM Trace (0.05 inch connector)

User Components

  • 4 user push-buttons + reset

購入オプション

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 22 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??