5 W Multi-Coil Wireless Charging Transmitter

RDWCT-5WTXAUTO

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

5W Multi-Coil Wireless

WCT-5WTXAUTO Block diagram

対応製品

パワーマネージメント

ワイヤレス・パワー

セーフティSBC

インターフェース

3.3 V/5 V IO CANトランシーバ

Features

  • Greater than 60% transfer efficiency
  • Multi-coil to support any Qi-enabled smartphone
  • Low active RUN power
  • On-chip digital demodulation
  • Low system standby power consumption (using NXP proximity sense technology)
  • Robust foreign object detection algorithm
  • Addresses automotive specific issues such as EMC, key fob and start/stop
  • Supports additional features such as NFC, CAN and touch sense
  • Certified as WPC-A13 transmitter type

購入オプション

WCT-5WTXAUTO-Image

クリックして展開

  • WCT-5WTXAUTO

  • 5 watt multi-coil reference platform design for automotive applications.

    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 12 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??