Refrigerator Compressor

REFRIGERATOR-COMPRESSOR

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Refrigerator Compressor

Refrigerator Compressor Block Diagram

対応製品

パワーマネージメント

BLDC、Hブリッジ、ステッパ

統合型スイッチング・レギュレータ

プロセッサ&マイクロコントローラ

32ビット56800EX/EFコア

Features

Power Consumption

  • Less than 0.6 W standby for the motor drive board

Input

  • Input voltage range of 80 % – 110 % rated mains voltage

Control

  • High performance VF refrigerator compressor control solution with Class 1 energy efficiency
  • Sensorless FOC control with speed and current closed-loop control

Certified

  • IEC60730 certified controller

購入オプション

HVP-MC3PH-Image

クリックして展開

  • HVP-MC3PH

  • High-Voltage Development Platform.

  • JP¥88,306
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
  • HVP-56F82748

  • High-Voltage Development Platform Controller Card, 32-bit DSC, 100 MHz.

  • JP¥7,359
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
PCA9410AUK-Image

クリックして展開

  • PCA9410AUK

  • 3.0 MHz, 500 mA, DC-to-DC boost converter.

  • JP¥51
  • の数量に対して 1K
サンプル代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

4 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??