15 W LDOワイヤレス給電レシーバ・リファレンス・デザイン

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

ワイヤレス給電レシーバ

WPR1500-LDO Block Diagram

対応製品

パワーマネージメント

ワイヤレス・パワー

特長

  • リファレンス・ソリューションおよびNXP®の組込みワイヤレス給電ソフトウェア・ライブラリにより、設計の自由度、製品の差別化、および必須のNXP IPへのアクセスを提供
  • FreeMASTERを使用したユーザー・フレンドリーなインターフェースを提供
  • 高集積かつ柔軟なプラットフォームの提供により、開発期間を短縮し、市場投入を迅速化
  • WPC準拠の試験プロセスに従って事前検証済み
  • インターフェース
    • LDOコントローラ機能と外付けMOSFETにより、最低限のコストで大電流の供給を実現
    • 専用設計のFSKおよびCNCモデルにより、MPWGの双方向通信の開発を簡略化
    • 12ビットADCおよびPGAにより、小型システム・レベルの電力損失検出ソリューションを容易に実現し、異物検出機能 (FOD) に対応
    • USB/アダプタ切替器により、有線での給電を優先的に設定し消費電力を低減
    • I2CおよびUARTにより、レシーバおよびメイン・アプリケーション・プロセッサのセキュリティ/コンテンツ伝送の通信が可能

購入オプション

WPR1500-LDO-Image

クリックして展開

  • WPR1500-LDO

  • 15 Watt Wireless Charging Receiver Reference Platform with LDO Architecture.

    代理店から購入する

    ドキュメンテーション

    クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

    3 ドキュメント

    設計・リソース

    セクションを選択:

    ソフトウェア

    2 ソフトウェア・ファイル

    注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

    サポート

    お困りのことは何ですか??