ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
-
開発IDEと構築ツール
S32 Design Studio for Arm®注目
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP's NCx3340 Automotive-Qualified NFC Controller with NCI Interface is equipped with embedded firmware. The compact, fully NFC Forum-compliant NCx3340 controller enables easy integration of NFC functionality into embedded systems of a car via the NCI interface.
The small form factor NCx3340 board is designed to fit the Arm®-based S32K144 EVB. It offers a low-cost evaluation and development platform for quick application and demonstration prototyping for the S32K144 MCU and the NCx3340 full NFC controller.
For additional information contact support or your sales representative.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。