Android OS for i.MX Applications Processors

ソフトウェア詳細

セクションを選択:

Features

  • Fully integrated and tested Android framework with optimized codecs, graphics, and a development and debug environment
  • Based off the latest stable Android kernel/release and previous releases for vertical markets
  • Common code base across NXP i.MX SoCs to greatly reduce porting effort to next generation i.MX processors
  • Source code for selected drivers and middleware
  • Source code for unit tests
  • Toolchain included with the BSP

対応製品

ダウンロード

1-5 の 216 ダウンロード

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 72 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

2 ハードウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??