お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP fully supports the Android™ operating system through board support packages for the i.MX range of application processors.
Our highly optimized BSPs, codecs, and middleware shorten product development time to market while maximizing the capabilities of the i.MX series feature sets.
Using a layered approach with the right selection of components to interface into the Android stack results in a more complete and ready solution. Designers can directly develop applications on this integrated solution or easily modify their own drivers based on our reference code.
The i.MX family of applications processor running Android OS is an excellent platform for building a high-performance, low-power and cost-effective mobile device that successfully passes the Android Compatibility Test Suite(CTS).
Release and Documentation | Build Sources | Supported Platforms/Binary Demo Files |
---|---|---|
Android 14.0.0_1.2.0 (L6.1.55_2.2.0 BSP)
Documentation |
|
1-5 の 223 ダウンロード
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 74 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供