i.MX28 Software and Development Tool Resources

動画の上をクリックすると再生されます。

ソフトウェア詳細

セクションを選択:

Features

  • Integrated and validated BSP for the i.MX28 EVK feature set
  • We developed functional software packages with production-ready components
  • Highly optimized software that is coded by our processor experts
  • Consistent application programming interface (API) and frameworks across software packages
  • Evaluation and production software packages available through a streamlined, Web-based licensing and delivery system
  • Our development tools, test streams and documentation

対応製品

  • i.MX280: Multimedia Applications Processors - Low-Power, High-Performance, Arm9™ Core
  • i.MX281: Multimedia Applications Processors - Automotive Applications, Connectivity, Integration, Arm9 Core
  • i.MX283: Multimedia Applications Processors - High-Performance, Low-Power, Arm9 Core
  • i.MX285: Multimedia Applications Processors - Integrated Power Management, Ethernet, Resistive Touch Screen, Arm9 Core
  • i.MX286: Multimedia Applications Processors - Dual CAN, High Performance, Low Power, Arm9 Core
  • i.MX287: Multimedia Applications Processors - Dual Ethernet, Dual CAN, LCD Touch Screen, Arm9 Core

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

2 ハードウェア提供

  • MYC-IMX28X Core Module
    組込みボード・ソリューション

    MYC-IMX28X Core Module

  • ConnectCard Wi-Fi i.MX28
    組込みボード・ソリューション

    ConnectCard Wi-Fi i.MX28

関連ソフトウェア

    注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

    サポート

    お困りのことは何ですか??