Layerscape LinuxディストリビューションPOC

LAYERSCAPE-SDK

ソフトウェア詳細

NXP Linuxソフトウェア

NXP Linux Software

特長

Layerscape LDPのコンポーネント

  • 無料で利用可能
    • 公開リポジトリからダウンロード(例:github.com)
    • 大きなISOをダウンロードして抽出する必要はなし
  • モジュール化
    • ブート・ローダ、カーネル、ユーザー空間ライブラリ、ツール、設定
    • 必要なものを選択
  • 明確な階層化と分離
    • オープンソース上の個別のパッチ
    • プラットフォーム/IPによって識別されるパッチ
  • Gitによる簡単な更新
    • 定期的なリリースと中間更新
    • 最近の2つのLTSカーネルをサポート

Layerscape LDP

  • 簡単なブート・メカニズム
    • 複数のソースからのブート
    • 任意のマス・ストレージからのシンプルで迅速な更新
    • ブリックプルーフ・メカニズム* - SDによる簡単なリカバリ
  • 容易なランタイム・アップグレード
    • 豊富なLDPのユーザーランドとリポジトリ
    • apt-getによるオンザフライのインストール
    • ターゲット上のソースからのビルド/インストール
  • 最新かつ最良
    • 最新のLayerscapeプラットフォーム
    • 最新のドライバと機能
    • Layerscape固有のツール、ドライバ

L6.1.1-1.0.0-LLDPの新機能

  • NXP Layerscape LDPユーザーランド:
    • NXP Layerscape LDP(Linux ディストリビューションのメイン・パッケージとNXPパッケージを含む)
  • ツールチェーン:gcc-11.2、glibc-2.36、binutils-2.38、gdb-12.1
  • Linuxカーネル・コアと仮想化:
    • LTSカーネル6.1.1アップデート
  • Linuxカーネル・ドライバ:
    • データ・プレーン開発キット (DPDK):
    • 仮想化 - OVS-DPDK
  • U-Bootブート・ローダ:
    • U-Boot v2022.04アップデート
    • TWR-LS1021A上のAQR113C、LS1088ARDB、およびLX2162AQDS
  • その他のツールとユーティリティ:
    • AQR113Cファームウェア
    • Yocto bitbake

サポート・ポリシー

    詳細については、Linuxテクノロジ・サポート・ポリシーを参照してください。

対応製品

  • LS1012A: Layerscape® 1012A Low Power Processor
  • LS1020A: Layerscape® 1020A and 1022A Dual-Core Processors
  • LS1021A: Layerscape® 1021A Dual-Core Processor with LCD Controller
  • LS1024A: Layerscape® 1024A Dual-Core Processor
  • LS1028A: Layerscape® 1028A Applications Processor
  • LS1043A: Layerscape® 1043A and 1023A Processors
  • LS1046A: Layerscape® 1046A and 1026A Processors
  • LS1088A: Layerscape® 1088A and 1048A Processor
  • LS2084A: Layerscape 2084A and 2044A Multicore Processors
  • LS2088A: Layerscape® 2088A and 2048A Processors
  • LX2160A: Layerscape® LX2160A, LX2120A, LX2080A Processors
  • LX2162A: Layerscape® LX2162A, LX2122A, LX2082A Processors

ダウンロード

4 ダウンロード

  • BSPとデバイスドライバ

    Layerscape Linux Distribution Proof of Concept SDK

  • BSPとデバイスドライバ

    QorIQ Linux SDK 2.0-1703

  • ソフトウェア開発リソース

    Embedded Linux SDK

  • ソフトウェア開発リソース

    Legacy Layerscape Software Development Kit, LSDK 21.08

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 21 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

1-5 の 9 ハードウェア提供

全て表示

関連ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

5 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??