お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Linux board support packages (BSPs) for NXP Silicon are tested, certified and frozen, ensuring a fully operational tool chain, kernel and board specific modules that are ready to use together within a fixed configuration for specific hardware reference platforms. These BSPs, combined with CodeWarrior tools, provide the foundation you need to begin your project quickly.
セクションを選択:
1-5 の 9 ダウンロード
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。