お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® ASK (Applications Solutions Kit) Software package for the LS1043A processor turns the LS1043A into a packet processing beast, offering dozens of amazing NO-CPU-NEEDED packet transfers so that the FOUR incredible ARM A53 CPUs can be harnessed to make applications that thrill your customers.
Imagine routing routine traffic through the LS1043A at 10G and the ARM A53 were doing some amazing task you invented, perhaps running a VoIP, IP TV or other function – and those A53’s never missed a beat!
The ASK SW Package makes this single chip routing/switching engine possible.
注: ソフトウェアの機能を見るには、このウィンドウを閉じます。.
The package includes access to the source code of all the board support packages and OpenWRT Broadband Home Router ASK and binaries of packet forwarding engine.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
1 ソフトウェア提供
To find a complete list of our partners that support this software, please see our パートナーマーケットプレイス.
1 トレーニング