CodeWarrior® Development Suite for Networked Applications

CodeWarrior® Development Suites for Networked Applicationsのいずれかのスイートを利用することで、ネットワーク化された設計の成功を高めることができます。ネットワークに重点を置いたスイートから得られるメリットは次のとおりです。

  • この開発スイートは、Power Architecture® technology、Arm® technology、StarCore® DSPコアなどの複数のアーキテクチャをサポートしています。
  • スイートへの完全な追加を含む、新しいソフトウェアパッケージへのアップグレードを受け取ります。
  • すべてのスイートは年間ベースで提供されています – ツールが必要な限り購入してください。

ソフトウェア開発者(開発者スイート)、取締役会の専門家(スペシャリスト・スイート)、ネットワーク・アーキテクト(アーキテクト・スイート)など、お客様の企業内のさまざまな役割に対応するために、さまざまなスイートを作成しました。

注意: 1年間の特別購入条件については、ソフトウェアのコピーをアーカイブする必要がある場合は、営業担当にお問い合わせください。

CodeWarrior for Networked比較表

ソフトウェア 特長 サポートされるファミリ/デバイス

購入モデル/評価

設定ツール
(Configuration Tools)これらのソフトウェアツールはライセンスがなく、スイートを購入しない場合でも動作します。
  • RCW-PBL設定
  • DDR設定
Armv7
  • Armv7用マルチコアデバッガ
  • Armv7用フラッシュプログラミング
  • GCC for Armv7 – アプリケーションコンパイラ
  • Armv7用GCC – ベアメタル
  • あらゆるボードのデバッグ
  • Layerscape 1020Aおよび1022Aデュアルコアプロセッサ
  • Layerscape 1021A LCDコントローラ搭載デュアルコアプロセッサ
  • Layerscape 1024Aデュアルコアプロセッサ
Armv8
  • Armv8用マルチコアデバッガ
  • Armv8用フラッシュプログラミング
  • GCC for Armv8 – アプリケーションコンパイラ
  • GCC for Armv8 – ベアメタル
  • あらゆるボードのデバッグ
  • Layerscape 2084Aおよび2044Aプロセッサ
  • Layerscape 1046Aおよび1026Aプロセッサ
  • Layerscape 2080Aおよび2040Aプロセッサ
  • Layerscape 1043Aおよび1023Aプロセッサ
  • Layerscape 1012A低電力プロセッサ
  • Layerscape 1088Aおよび1048Aプロセッサ
  • Layerscape 2088Aおよび2048Aプロセッサ
  • Layerscape 1028A産業用アプリケーションプロセッサ
  • Layerscape LA1575プログラマブルワイヤレスプラットフォーム
  • Layerscape LX2160Aプロセッサ
Power Architecture用CodeWarrior Eclipse
  • Eclipse IDE
  • Flashプログラマ
  • ハードウェア診断
  • Linuxアプリケーション・デバッグ
  • ベアボードマルチコアデバッグ
  • 統合GCCビルド・ツール/プロジェクト・マネジメント
  • Linuxトレース(Linuxベースのソフトウェア)
  • Linuxカーネル・デバッグ
  • CodeWarriorビルド・ツール
  • トレース(ベアメタル、選択したコアのみ)
  • パフォーマンス分析(選択されたコアのみ)
  • CodeWarrior TAP、ギガビットTAP、およびUSB TAPコントロール・プローブによる作業
  • QorIQ Qonverge® Platform:ベースバンドプロセッサ
  • PowerQUICC® II (82xx)
  • PowerQUICC® II Pro (83xx)
  • PowerQUICC® III (85xx)
  • フィールドで実証済みのパワー・アーキテクチャ・テクノロジーPシリーズに基づくQorIQプロセッサ
  • Power Architecture Technology Tシリーズに基づくQorIQプロセッサー
  • C29x暗号化コプロセッサ・ファミリ
CodeWarrior StarCore® SC3850 Eclipse
  • 豊富な機能のEclipseベースIDE
  • 高性能C/C++コンパイラ
  • マルチコア実行制御コマンドを備えたマルチコア・デバッガ
  • プロファイリング用とトレース用のツールを含めた多彩なソフトウェア解析ツール
  • 幅広いドライバをサポートするロイヤリティフリーのSmartDSP OS
  • バッチとIDEの実行モードを備えた命令セット・シミュレータ (ISS) および高精度性能 (PACC) シミュレータ
  • QorIQ Qonverge® BSC9131シングルコアプロセッサおよびシングルコアDSP
  • QorIQ Qonverge BSC9132プロセッサ(デュアルコア・プロセッサ、デュアル・コアDSP)
CodeWarrior StarCore SC3900FP Eclipse
  • 豊富な機能のEclipseベースIDE
  • 高性能C/C++コンパイラ
  • マルチコア実行制御コマンドを備えたマルチコア・デバッガ
  • プロファイリング用とトレース用のツールを含めた多彩なソフトウェア解析ツール
  • 幅広いドライバをサポートするロイヤリティフリーのSmartDSP OS
  • バッチとIDEの実行モードを備えた命令セット・シミュレータ (ISS) および高精度性能 (PACC) シミュレータ
  • QorIQ B4860ベースバンドプロセッサ
StarCore MSC71xx/MSC81xx用CodeWarrior
  • 統合開発環境 (IDE)
  • フル機能デバッガ
  • シミュレータ
  • ビルド・ツール
    • ANSI C/C++準拠
    • StarCore ABI準拠
  • 性能解析
  • DDRコントローラと10/100 MbpsイーサネットMACを備えたコスト効率に優れた16ビットDSP
  • クアッドコア16ビットDSP(イーサネット対応)
  • TCOPとVCOP
MPC8xx、MPC7xxx、およびほぼすべてのMPC8xxxのPowerQUICCプロセッサ向けのPower Architecture用CodeWarrior
  • クラシックIDE
  • Flashプログラマ
  • ベアボードマルチコアデバッグ
  • u-boot(およびその他のブート・ローダ)のデバッグ・サポート
  • 高速かつ小型コードを実現する最先端の最適化技術に基づく高効率C/C++コンパイラ
  • デバッガのブラウザ・サポート
  • 統合ハードウェア診断によるボード・レベル・テスト
  • 統合ソースコード・ナビゲーション
  • デバッグ中のソース・ファイルの修正
  • スタック・クロールおよびローカル変数表示
  • ハードウェアおよびソフトウェアのブレークポイント
  • PowerQUICC® II (82xx)
  • PowerQUICC II Pro (83xx)
  • PowerQUICC III (85xx)
  • フィールドで実証済みのパワー・アーキテクチャ・テクノロジーPシリーズに基づくQorIQプロセッサ
CodeWarriorデベロッパー解析/デバッグ・ツール
CodeWarriorスペシャリスト・ツール・パック
  • DDR検証ツール
  • デバッグ印刷
  • 汎用プログラムアームトレース