LPCScrypt v2.1.2

動画の上をクリックすると再生されます。

ソフトウェア詳細

セクションを選択:

Features

  • Scriptable command line interface
  • Programming of internal and SPIFI flash
    • Support for a wide range of SPIFI devices (via SFDP identification and configuration)
    • Optimised for high speed operation - typically 100-300KB/sec, depending upon flash device, host OS and host computer.
  • Programming EEPROM (internal flash parts only)
  • Programming One-Time Programmable (OTP) memory
  • Images and scripts to program LPC-Link2 and LPCXpresso V2/V3 debug probe firmware
    • LPC-Link2 Debug Firmware Programming
  • Generating and programming 128 bit AES keys
  • Encrypting and programming secure images

対応製品

システム要件

ダウンロード

3 ダウンロード

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

1 ハードウェア提供

  • placeholder image
    エミュレータ/プローブ

    LPC-Link2

関連ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??