I/O Handler LPCXpresso board with Link2 On Board Debug

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

Features

Microcontroller

  • LPC43xx

Debug

  • LPC-Link2-based debug probe
  • Debug connector to allow debug of target MCU via an external probe
  • Can be configured to act as a standalone probe to allowing debugging of an external board
  • Tri-color LED, ISP and WAKE buttons
  • Connector for target MCU’s USB device peripheral
  • MCU pins available on standard LPCXpresso/mbed expansion connector (board bottom side)
  • Arduino connectors compatible with the "Arduino UNO" platform (board top side)
  • P3 allows measurement of current of all target side circuitry
  • Micro SD card slot
  • UART connector, 6-pin FTDI cable (TTL-232R-3V3) compatible
  • IOH I2C expander card with eight LEDs
  • DALI expander card

購入オプション

  • OM13062

  • I/O Handler LPCXpresso board with Link2 On Board Debug.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??