デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
LPCXpresso11C24 board schematic
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
LPCXpresso™ is a fully featured development platform available from NXP® supporting NXP's Arm-based microcontrollers. The platform is comprised of a simplified Eclipse-based IDE and target boards which include an attached JTAG debugger.LPCXpresso is an end-to-end solution enabling embedded engineers to develop their applications from initial evaluation to final production.
Populated with the LPC11C24 to demonstrate LPC11Cxx features,the LPCXpresso™ LPC11Cxx combines the high-speed CAN transceiver of the LPC11C24 and LPCXpresso™.
This board has been replaced by the LPCXpresso CD board for LPC11C24 (OM13093), which is software backwards compatible and offers more features.
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。