LPCXpresso™ Board for the LPC54100 family of MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC54000 Cortex-M4

Features

  • On-board high-speed USB based debug probe with CMSIS-DAP and Redlink protocol support, can debug the on-board LPC54102 or an external target
  • External debug probe option
  • Tri-color LED, target Reset, ISP and WAKE buttons for easy testing of software functionality
  • Expansion options based on Arduino® UNO and Pmod™, plus additional expansion port pins
  • On-board 1.8 V and 3.3 V regulators plus external power supply option
  • Built-in MCU power consumption and supply voltage measurement
  • UART, I²C and SPI port bridging from LPC54102 target to USB via the on-board debug probe
  • FTDI UART connector
  • Fully supported by LPCXpresso Eclipse-based IDE and GNU C/C++ toolchain, available in free and Pro versions

購入オプション

OM13077-Image

クリックして展開

  • OM13077

  • LPCXpresso54102 (LQFP64).

  • JP¥4,121
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 22
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??