LPCXpresso1125 Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC1100 Cortex-M0+/M0

Features

Connectivity

  • UART, SPI, I2C, and GPIO compatible Diligent Pmod connector
  • FTDI UART connector
  • USB Virtual communications port

Power Management

  • USB Powered

Debug

  • On-board debug probe compatible with LPCXpresso IDE out-of-the-box, and with other toolchains via optional firmware including CMSIS-DAP
  • External debug probe option

Expansion Port

  • Expansion options based on Arduino® UNO and Pmod, plus additional expansion port pins
  • Target port expansion interface pin compatible with Arduino® Rev 3 Shield boards

Support

  • Fully supported by LPCXpresso Eclipse-based IDE and GNU C/C++ toolchain

Components

  • Tri-color LED, target Reset, ISP and WAKE buttons for easy testing of software functionality
  • Target MCU current measurement header
  • Potentiometer connected to Target ADC

購入オプション

OM13080-Image

クリックして展開

  • OM13080

  • LPCXpresso1125 Board.

  • JP¥4,268
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??