FreeMASTERランタイム・デバッグ・ツール

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

図を選択する。:

デスクトップ版Desktop FreeMASTERの接続オプション・ブロック図

Connectivity Options for Desktop FreeMASTER Block Diagram

FreeMASTER Liteの接続オプション・ブロック図

Connectivity Options for FreeMASTER Lite Block Diagram

車載用汎用ブロック図

 Automotive General Block Diagram

特長

リアルタイムのデータ・モニタリング

  • 同時立ち上がり/立ち下がりエッジ・トリガを搭載したリアルタイム・オシロスコープ/波形
  • マルチチャネル高速データ記録(オンボード・メモリ・オシロスコープ)
  • ユーザー定義のダッシュボードによるデータ可視化
  • ゲージ、スライダ、ボタンの各種ウィジェット
  • テキスト(名称、数値、最小値、最大値、列挙型ラベルなど)
  • 容易な画像組み込み

コントロール・パネル

  • 監視ダイアログでの変数値の直接設定
  • タイムテーブルに基づく変数値へのアクセス
  • ユーザー・コマンド/メッセージの制御
  • JavaScriptを使用したHTMLフォーム(プッシュ・ボタン、インジケータ、スライダを搭載)またはカスタムHTML5ゲージ
  • ExcelやMATLABなど、ActiveX組込みかJSON-RPCプロトコルでのスクリプティングに対応したフレームワークによる外部アプリケーション制御
  • Microsoft Edge WebView2ブラウザ・コンポーネント(ダッシュボードなどの制御アプリケーションをFreeMASTERのメイン・アプリケーション・ウィンドウに組み込んで表示)

ホスト通信のオプション

  • UART、USB/CDCシリアル通信ペリフェラル
  • CAN通信
  • TCPおよびUDPネットワーク通信
  • SWD/JTAGデバッグ接続
  • Segger RTT高速JTAG通信

各種開発プラットフォームとの統合

  • MCUXpresso SDKおよびMCUXpresso ConfigTool
  • MCUXpresso IDEおよびMCUXpresso for Visual Studio Codeとの互換性
  • Node-REDフレームワーク (視覚的にプログラミング)
  • GUI Guider設計ツールとの統合(HMIを迅速に設計)

対応製品

システム要件

ダウンロード

1-5 の 10 ダウンロード

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

1-5 の 76 ハードウェア提供

全て表示

関連ソフトウェア

1-5 の 10 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

13 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??