設計・ファイル
2 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
NGX LPC11U14 Eval Board Schematic
-
Design Tool
NGX LPC11U14 Eval Board UserManual
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
The NGX LPC11U14 Evaluation Board allows you to quickly and easily evaluate the LPC11U1x family of microcontrollers. The microcontroller, board, and accompanying features make it a great starting point for your next Cortex-M0 project.
Populated with the LPC11U14 to demonstrate LPC11U1x features, the LPC11U14 board allows the evaluation of the robust USB performance of the LPC11U14.
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。