-
OM13063
-
LPC4088 QuickStart Board.
設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
LPC4088 QuickStart Board Hardware Features
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
This board is no longer manufactured and will only be available while supplies last.
Embedded Artists' LPC4088 QuickStart Board is an easy to use Arm Cortex-M4 rapid prototyping board in a standard through hole DIP package (44-pin), targeted at high-performance as well as low-power applications. Communication interfaces, large on-board memories and LCD controller enables graphical user inteface applications. The LPC4088 QuickStart Board is mbed Enabled, to take full advantage of the mbed platform.セクションを選択:
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択: