MCUXpressoスイートのソフトウェアおよびツール

MCUXpressoのSDK、IDE、セキュア・プロビジョニング・ツール、および設定ツールには、NXPのArm® Cortex®-Mベースの汎用製品向けに高品質のソフトウェアやツールが含まれているため、開発期間を短縮するとともに、最先端の開発者エクスペリエンスを提供します。

MCUXpresso

MCUXpressoツール

MCUXpressoには、強力な設定およびデバッグツールによってサポートされる、さまざまなIDEオプションが含まれています。NXPのセキュアなプログラミングおよびプロビジョニング・ツールを使用すれば、安全かつシンプルな方法でアプリケーションを導入できます。


IDEオプション 説明
MCUXpresso for Visual Studio Code (VS Code) VS CodeとNXPの拡張機能を併用することで、迅速かつ柔軟に開発を進めることができます。
MCUXpresso IDE NXP MCU向けにカスタマイズされ、使いやすく最適化されたEclipseベースのIDE。
IAR Embedded Workbench 安全性が保証され、高度な最適化が可能なC/C++向けコンパイラおよび開発環境。
Arm Keil MDK uVision IDEとArmコンパイラ、および広範なミドルウェア。
設定ツール
MCUXpresso Configuration Tools ピン、クロック、セキュリティ、メモリ、ドライバを迅速に設定できる設定ツール・スイート。NXPデバイスをすばやく理解し、カスタム・ハードウェア設計に簡単に移行することができます。
プログラミングとプロビジョニング
MCUXpresso SECセキュア・プロビジョニング・ツール セキュリティ機能をシンプルに扱えるようにするGUIベースのアプリケーション。セキュアでブート可能な実行可能ファイルを生成およびプログラミングして、セキュア・プロビジョニングを実現します。
Secure Provisioning SDK (SPSDK) Secure Provisioning SDK (SPSDK) はオープンソースの開発キットであり、MCUXpresso SECツールで使用されるすべての低レベル・ユーティリティを備えています。
デバッグ・ツール
MCU-Link NXPのArm Cortex-Mベースの汎用MCUに適した統合デバッグ・プローブ・アーキテクチャ。
FreeMASTER 組込みソフトウェア・アプリケーションの実行時の設定および調整を可能にするリアルタイム・デバッグ・モニタおよびデータ可視化ツール。
P&E Micro PおよびE Microのデバッグプローブは、さまざまなNXP製品をサポートしています。ほとんどのMultilinkプローブが、MCUXpresso IDEとMCUXpresso for VS Codeで完全にサポートされています。
SEGGER 性能、堅牢性、使いやすさに優れたJ-Linkデバッグ・プローブは、市場で人気のあるデバッグ・プローブです。J-Linkプローブは、MCUXpresso IDEとMCUXpresso for VS Codeで完全にサポートされています。
HMI設計ソフトウェア
GUI Guider オープンソースのLVGLグラフィックス・ライブラリを使用して高品質のディスプレイを迅速に開発できる、NXPのHMI設計ツールです。

MCUXpressoソフトウェアの配布

MCUXpressoソフトウェア開発キット (SDK) は、Arm® Cortex®-Mデバイスでのアプリケーション開発をシンプルかつ迅速に行えるように設計された、包括的なソフトウェア活用パッケージです。

SDK Builder

お使いのプロセッサや評価ボードに合わせてSDKをカスタマイズおよびダウンロードできます。

NXP GitHub

MCUXpresso SDKやアプリケーション・サンプル、オープンソース・プロジェクトにアクセスできます。

Open-CMSIS-Pack

オープン・スタンダードの配布メカニズムを使用してMCUXpresso SDKにアクセスできます。IDEインポート・パックにより、デバイス、ボード、ミドルウェアのサポートが追加されます。