MCUXpresso統合開発環境 (IDE)

MCUXpresso-IDE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ソフトウェア詳細

MCUXpresso IDEのブロック図

MCUXpresso IDE Block Diagram

特長

使いやすく高性能

  • 広く普及しているEclipseプラットフォームを基盤とし、幅広いプラグインを利用できる高い拡張性
  • 構文の色分けに対応する高度な編集機能
  • 組込みSDK選択ツールを使用した、SDK Builder、GitHub、Open-CMSIS-Packsからのパッケージの追加
  • ライブラリを選択できる、業界標準のGNUツールチェーン(最適化されたCライブラリまたはセミホストをサポートする標準のGNU Newlib/Nanoライブラリ)
  • 新しいプロジェクト・ウィザードと容易なSDKサンプルのインポート
  • ピン、クロック、ペリフェラル、トラステッド・エグゼキューション・ツールなどの構成ツールを統合
  • GUIフラッシュ・プログラミング・ツールを統合
  • Githubプロジェクト開発をサポート

高度なデバッグ機能

  • SWOトレースおよびプロファイリング(SEGGER J-Link、PE Micro、MCU-Link、またはLPC-Link2プローブを使用)
  • 命令トレース (ETB/MTB対応デバイス用)
  • ペリフェラル・レジスタ、グローバル変数、テキスト/グラフィック・ライブ変数に関する豊富な表示機能
  • FreeRTOS、Azure RTOS ThreadX、Zephyr RTOS、MQXをサポート
  • 全体のメモリ使用状況、メモリ領域の内訳、スタックの使用状況を含む静的コール・グラフを詳細に表示する画像情報ビュー
  • ベアメタル・プロジェクトでのヒープとスタックの使用状況を追跡できる、ヒープとスタックの使用状況ビュー
  • プロファイリングとコード・インストルメントを利用した、エネルギー/電力/電流の測定(ハードウェアでサポートされている場合)
  • IDE制御ブート・モード設定オプション (MCU-Link対応評価ボード)

ホストのサポート

  • Ubuntu 20.04.2 LTS / 22.04 LTS
  • MacOS 11.x Big Sur、12.x Monterey、13.x Ventura
  • Microsoft® Windows 10および11

対応製品

システム要件

ダウンロード

1 ダウンロード

  • 開発IDEと構築ツール

    MCUXpresso Integrated Development Environment (IDE)

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 15 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

1-5 の 91 ハードウェア提供

全て表示

関連ソフトウェア

1-5 の 15 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

トレーニング

12 トレーニング

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??