Processor Expert® Softwareおよび組み込みコンポーネント

Processor Expert® Softwareは、当社のシリコンのソースコードを生成するソフトウェアコンポーネントを作成、構成、最適化、移行、配信するための開発システムです。Processor Expertソフトウェアは、S08/RS08、S12(X)、ColdFire®(英語)をカバーしています。ColdFire+、Kinetis®、DSC 56800/E、QorIQ® 、およびその他のPower Architecture® processorが搭載されています。Processor Expertソフトウェアは、CodeWarrior® toolスイートの一部として、または独立したEclipse環境にインストールするためのEclipseベースのプラグイン機能として使用できます。

組込みコンポーネントは、Processor Expertソフトウェアにインストールするモジュールです。各コンポーネントには、コンポーネントの設計目標を実現する機能セットが個々にカプセル化されています。このコンポーネントを使用すると、コンポーネントの種類に応じて、設定ファイル、ヘッダ・ファイル、ソース・コードが生成されます。コンポーネントは、ハードウェア抽象化、周辺ドライバ、ソフトウェアアルゴリズム(データ暗号化など)、またはソフトウェア機能の任意の論理集合を表すことができる。