-
P3041DS-PC
-
QorIQ P3041 Development System, rev2.0 silicon.
ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The P3041DS is a flexible development system supporting the NXP® quad-core P3041 device. With its 1.5 GHz P3041 and rich input/output (I/O) mix, the board is intended for development of P3041 in networking and Ethernet-centric applications, such as control plane and mixed control plane/data plane in switches, routers, base station network interface cards, aerospace and defense and factory automation.
QorIQ P3041 Development System, rev2.0 silicon.
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.